Artículos 1

ADP
Variante
Punta
d
l
MAR 1105/01/HM
Micro
Metal duro
3.2
148

Detalles

Descripción del producto

  • Punta de metal duro fijada por soldadura fuerte
  • Vástago hexagonal robusto
  • Se puede afilar hasta los 8 mm

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MAR 1105/01/HM Trazador con punta de metal duro Imagen del producto

MAR 1105/01/HM

Trazador con punta de metal duro

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.