Árucikk 109

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1742/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2
E 1742/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 1742/ 2,5 x 125
2.5
125
0.3
5
2
E 1742/ 2,5 x 200
2.5
200
0.3
5
2
E 1742/ 3 x 100
3
100
0.3
6
3
E 1742/ 3 x 125
3
125
0.3
6
3
E 1742/ 3 x 160
3
160
0.3
6
3
E 1742/ 3 x 200
3
200
0.3
6
3
E 1742/ 3 x 250
3
250
0.3
6
3
E 1742/ 3,2 x 125
3.2
125
0.3
6
3
E 1742/ 3,2 x 200
3.2
200
0.3
6
3
E 1742/ 3,5 x 100
3.5
100
0.3
7
3
E 1742/ 3,5 x 125
3.5
125
0.3
7
3
E 1742/ 3,5 x 160
3.5
160
0.3
7
3
E 1742/ 3,5 x 200
3.5
200
0.3
7
3
E 1742/ 4 x 100
4
100
0.3
8
3
E 1742/ 4 x 125
4
125
0.3
8
3
E 1742/ 4 x 160
4
160
0.3
8
3
E 1742/ 4 x 200
4
200
0.3
8
3
E 1742/ 4 x 250
4
250
0.3
8
3
E 1742/ 4,2 x 125
4.2
125
0.3
8
3
E 1742/ 4,2 x 200
4.2
200
0.3
8
3
E 1742/ 4,5 x 100
4.5
100
0.3
8
3
E 1742/ 4,5 x 125
4.5
125
0.3
8
3
E 1742/ 4,5 x 160
4.5
160
0.3
8
3
E 1742/ 4,5 x 200
4.5
200
0.3
8
3
E 1742/ 4,5 x 250
4.5
250
0.3
8
3
E 1742/ 5 x 100
5
100
0.3
10
3
E 1742/ 5 x 125
5
125
0.3
10
3
E 1742/ 5 x 160
5
160
0.3
10
3

Részletek

Termékleírás

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximum temperature: 550 °C

Anyag

  • ≈1.2343 ≈1400 N/mm² / 45–48 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.