Vérins hydrauliques

Nos vérins hydrauliques se distinguent par leur format compact et leur intégration aisée dans les concepts d'outils existants. Les joints en FKM résistants à des températures allant jusqu'à 180 °C, ainsi que les données CAD immédiatement disponibles, y compris l'espace de montage, favorisent une conception efficace et une fiabilité du fonctionnement.

8 produit(s) trouvé(s)
8 produit(s) trouvé(s)
E 7000 Vérin-bloc avec raccord fileté
Vérin-bloc avec raccord fileté
34 article(s)
E 7001 Vérin-bloc avec raccord de joint torique
Vérin-bloc avec raccord de joint torique
31 article(s)
E 7002 Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
18 article(s)
E 7020 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
30 article(s)
E 7021 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
17 article(s)
E 7048 Vérin à implanter avec flasque
Vérin à implanter avec flasque
19 article(s)
E 7050 Vérin à visser avec collerette
Vérin à visser avec collerette
12 article(s)
E 7055 Cylindre de verrouillage
Cylindre de verrouillage
20 article(s)
8 de 8 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.