Cilindros hidráulicos

Los cilindros hidráulicos de Meusburger destacan por su reducido tamaño y su sencilla integración en diseños de moldes y utillajes existentes. Las juntas de FKM resistentes a temperaturas de hasta 180 °C, así como la disponibilidad inmediata de los datos CAD —con espacios de montaje incluidos—, agilizan el diseño y garantizan un funcionamiento seguro.

8 producto(s) encontrado(s)
8 producto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto con conexión roscada
Cilindro compacto con conexión roscada
34 artículo(s)
E 7001 Cilindro compacto con juntas tóricas
Cilindro compacto con juntas tóricas
31 artículo(s)
E 7002 Cilindro compacto con conexión roscada frontal
Cilindro compacto con conexión roscada frontal
18 artículo(s)
E 7020 Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
30 artículo(s)
E 7021 Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
17 artículo(s)
E 7048 Cilindro de montaje con brida
Cilindro de montaje con brida
19 artículo(s)
E 7050 Cilindro roscado, con brida
Cilindro roscado, con brida
12 artículo(s)
E 7055 Cilindro con enclavamiento
Cilindro con enclavamiento
20 artículo(s)
Mostrando 8 de los 8 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.