Articles 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 226786/0,5
0.5
3
0.01
38
2.5
4
WZF 226786/ 1
1
3
0.02
45
5
4
WZF 226786/ 1,5
1.5
3
0.03
50
7.5
4
WZF 226786/ 2
2
3
0.04
57
10
6
WZF 226786/ 2,5
2.5
3
0.05
57
12.5
6
WZF 226786/ 3
3
3
0.06
57
15
6

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance avec hélices d’angles différents et coupe centrale
  • Avec géométrie de face optimisée pour une plongée rapide
  • Longueur de coupe 5xd
  • Avec régulation de la tige

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAlSiN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.