E 5652
Pilote à tête conique
Articles 8
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
R
|
R1
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5652/ 3 x 20
|
|
3
|
20
|
23.5
|
1.5
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 5652/ 3 x 30
|
|
3
|
30
|
33.5
|
1.5
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 5652/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
24
|
2
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 5652/ 4 x 30
|
|
4
|
30
|
34
|
2
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 5652/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
25
|
3
|
1 - 1,5
|
8
|
2.23
|
|
E 5652/ 6 x 30
|
|
6
|
30
|
35
|
3
|
1 - 1,5
|
8
|
2.23
|
|
E 5652/ 8 x 20
|
|
8
|
20
|
27
|
4
|
1 - 1,5
|
10
|
2.73
|
|
E 5652/ 8 x 30
|
|
8
|
30
|
37
|
4
|
1 - 1,5
|
10
|
2.73
|
Détails
Matériau
- 1.3343 ≈64 HRC
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous