Artigos 8

ADP
d1
l1
l
R
R1
d3
l3
E 5652/ 3 x 20
3
20
23.5
1.5
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5652/ 3 x 30
3
30
33.5
1.5
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5652/ 4 x 20
4
20
24
2
0,6 - 1
5.5
1.8
E 5652/ 4 x 30
4
30
34
2
0,6 - 1
5.5
1.8
E 5652/ 6 x 20
6
20
25
3
1 - 1,5
8
2.23
E 5652/ 6 x 30
6
30
35
3
1 - 1,5
8
2.23
E 5652/ 8 x 20
8
20
27
4
1 - 1,5
10
2.73
E 5652/ 8 x 30
8
30
37
4
1 - 1,5
10
2.73

Detalhes

Material

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.