Articles 10

ADP
h1
t1
Type
d1
Résolution
E 6532/10/15/A
10
15
A
M 8 x 1
ø 0,4
E 6532/10/30/A
10
30
A
M 8 x 1
ø 0,4
E 6532/20/15/A
20
15
A
M 8 x 1
ø 0,6
E 6532/20/30/A
20
30
A
M 8 x 1
ø 0,6
E 6532/20/40/A
20
40
A
M 8 x 1
ø 0,6
E 6532/30/15/A
30
15
A
M 8 x 1
ø 0,7
E 6532/30/30/A
30
30
A
M 8 x 1
ø 0,7
E 6532/30/40/A
30
40
A
M 8 x 1
ø 0,7
E 6532/30/60/A
30
60
A
M 8 x 1
ø 0,7
E 6532/40/40/A
40
40
A
M 8 x 1
ø 1,0

Détails

Description du produit

  • pour le contrôle de l’avance et de la position
  • Température maximale : 60 °C

Matériau

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodisé
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.