Articles 7

ADP
d1
l
d2
d3
E 1296/ 5x 6
5
6
5.3
4.3
E 1296/ 6x 8
6
8
6.3
4.8
E 1296/ 8x 8
8
8
8.4
6.9
E 1296/10x12
10
12
10.5
8.5
E 1296/12x12
12
12
12.5
10.5
E 1296/14x12
14
12
14.5
11.5
E 1296/16x16
16
16
16.8
13.5

Détails

Matériau

  • 1.8159
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.