E 1296
Varovalo za cilindrični zatič
Izdelek 7
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 1296/ 5x 6
|
|
5
|
6
|
5.3
|
4.3
|
|
E 1296/ 6x 8
|
|
6
|
8
|
6.3
|
4.8
|
|
E 1296/ 8x 8
|
|
8
|
8
|
8.4
|
6.9
|
|
E 1296/10x12
|
|
10
|
12
|
10.5
|
8.5
|
|
E 1296/12x12
|
|
12
|
12
|
12.5
|
10.5
|
|
E 1296/14x12
|
|
14
|
12
|
14.5
|
11.5
|
|
E 1296/16x16
|
|
16
|
16
|
16.8
|
13.5
|
Podrobnosti
Material
- 1.8159
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj