Artikkelit 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
d4
E 21194/ 1,8/ 4x450
1.8
M 4
450
6
4
7
1.5
E 21194/ 2,3/ 5x450
2.3
M 5
450
7
5
9
1.9
E 21194/ 3,2/ 6x450
3.2
M 6
450
8
6
10
2.8
E 21194/ 4,8/ 8x450
4.8
M 8
450
10
8
12
4.2
E 21194/ 6,4/ 10x450
6.4
M10
450
13
10
15
5.8
E 21194/ 7,9/ 12x450
7.9
M12
450
15
12
18
7.3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 300 °C

Materiaali

  • 1.4301
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.