Cintas y láminas calibradas

Las cintas y láminas calibradas facilitan el ajuste de las correderas en los moldes de inyección o de los punzones en las matrices. También se utilizan habitualmente para alinear piezas de trabajo en rectificadoras y fresadoras.

9 producto(s) encontrado(s)
9 producto(s) encontrado(s)
V 56002 Cinta calibrada
V 56002
Cinta calibrada
30 artículo(s)
V 56004 Juego de cintas calibradas inoxidables
V 56004
Juego de cintas calibradas inoxidables
15 artículo(s)
V 56042 Cinta calibrada
V 56042
Cinta calibrada
17 artículo(s)
V 56044 Cinta calibrada inoxidable
V 56044
Cinta calibrada inoxidable
14 artículo(s)
V 56060 Juego de láminas calibradas
V 56060
Juego de láminas calibradas
2 artículo(s)
V 56062 Lámina calibrada
V 56062
Lámina calibrada
22 artículo(s)
V 56064 Lámina calibrada inoxidable
V 56064
Lámina calibrada inoxidable
43 artículo(s)
V 56002/Set Juego de cintas calibradas
V 56002/Set
Juego de cintas calibradas
2 artículo(s)
V 56004/Set Juego de cinta calibrada inoxidable
V 56004/Set
Juego de cinta calibrada inoxidable
1 artículo(s)
Mostrando 9 de los 9 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito