Folie i taśmy montażowe

Taśmy montażowe i folie podkładowe ułatwiają na przykład pozycjonowanie elementów suwakowych w formach wtryskowych lub stempli tnących w narzędziach wykrawających. Są one również używane do ustawiania elementów obrabianych na szlifierkach i frezarkach.

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
V 56002 Taśma szablonowa precyzyjna
V 56002
Taśma szablonowa precyzyjna
30 Art.
V 56004 Precyzyjna taśma szablonowa nierdzewna
V 56004
Precyzyjna taśma szablonowa nierdzewna
15 Art.
V 56042 Taśma szablonowa precyzyjna
V 56042
Taśma szablonowa precyzyjna
17 Art.
V 56044 Taśma szablonowa precyzyjna, nierdzewna
V 56044
Taśma szablonowa precyzyjna, nierdzewna
14 Art.
V 56060 Zestaw folii podkładowych
V 56060
Zestaw folii podkładowych
2 Art.
V 56062 Folia podkładowa
V 56062
Folia podkładowa
22 Art.
V 56064 Folia podkładowa, nierdzewna
V 56064
Folia podkładowa, nierdzewna
43 Art.
V 56002/Set Komplet: Precyzyjne taśmy szablonowe
V 56002/Set
  • Promocja wiosenna
  • Komplet: Precyzyjne taśmy szablonowe
    2 Art.
    V 56004/Set Zestaw precyzyjnych taśm szablonowych nierdzewnych
    V 56004/Set
  • Promocja wiosenna
  • Zestaw precyzyjnych taśm szablonowych nierdzewnych
    1 Art.
    Wyświetlono 9 z 9 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.