09. jun - 12. jun 2026 Rho, IT

Plast Milano

La Plast 2026 aspira a consolidar su papel para la industria del plástico y el caucho ofreciendo a expositores y visitantes una oportunidad única para conocer productos nuevos e innovaciones y establecer contactos. Es también es una excelente plataforma para destacar la producción europea de equipos para el procesamiento de plástico y caucho y poner de relieve la posición de liderazgo de Europa en cuanto a tecnología y calidad. Al mismo tiempo, promueve la interacción con los mercados emergentes que están a la cabeza de una nueva fase de desarrollo económico y tecnológico.

Lugar

Fiera Milano Mostrar en Google Maps
Pabellón: 22 Stand: B22 / B28

Fecha y hora

09.06 - 12.06.2026 09:30 - 18:00

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.