09. kesäk. - 12. kesäk. 2026 Rho, IT

Plast Milano

Plast 2026 pyrkii edelleen vahvistamaan keskeistä asemaansa muovi- ja kumiteollisuudessa ja tarjoaa näytteilleasettajille ja vierailijoille ainutlaatuisen tilaisuuden uutisiin, innovaatioihin ja liikekontakteihin. Tapahtuma toimii myös erinomaisena foorumina, jossa esitellään muovin ja kumin käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden eurooppalaista tuotantoa ja korostetaan Euroopan teknologista ja laadullista johtoasemaa. Samalla se edistää vuoropuhelua nousevien markkinoiden kanssa, jotka ovat taloudellisen ja teknologisen kehityksen uuden vaiheen kärjessä.

Paikka

Fiera Milano näytä Google Mapsissa
Halli: 22 osasto: B22 / B28

Päivämäärä ja kellonaika

09.06 - 12.06.2026 09:30 - 18:00

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.