09. Juni - 12. Juni 2026 Rho, IT

Plast Milano

Plast 2026 hat zum Ziel, seine zentrale Rolle in der Kunststoff- und Kautschukindustrie weiter zu stärken, und bietet Ausstellern sowie Besuchern eine einzigartige Gelegenheit für Neuigkeiten, Innovationen und Geschäftskontakte. Die Veranstaltung dient zudem als hervorragende Plattform zur Präsentation der europäischen Produktion von Anlagen für die Kunststoff- und Kautschukverarbeitung, wobei Europas technologische und qualitative Führungsrolle unterstrichen wird. Gleichzeitig fördert sie den Dialog mit aufstrebenden Märkten, die an der Spitze einer neuen Phase wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung stehen.

Veranstaltungsort

Fiera Milano auf Google Maps anzeigen
Halle: 22 Stand: B22 / B28

Datum & Uhrzeit

09.06 - 12.06.2026 09:30 - 18:00

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.