Reducción de costes a largo plazo mediante sistemas de cámara caliente

A menudo se plantea la misma duda: ¿cámara caliente o colada fría? Le ayudamos a tomar la decisión y le explicamos por qué creemos que a la larga se acabarán imponiendo los sistemas de cámara caliente.

Los recursos se revalorizan día a día y el plástico granulado no es una excepción. En los sistemas de colada fría se desaprovecha la mazarota solidificada y eso conlleva un coste; precisamente del tipo que debe evitarse para producir de una forma más eficiente. Al aplicar sistemas de cámara caliente se ahorra el gasto que supone el desperdicio de material. Con nuestra calculadora puede calcular, por ejemplo, cuánto se ahorra en costes de material durante el proceso de moldeo por inyección.

Angusskostenrechner

Otras ventajas de los sistemas de cámara caliente

Cuando escasean las materias primas y aumenta el precio del plástico granulado, se ve mermada la rentabilidad de la producción. Los sistemas de cámara caliente ofrecen ventajas técnicas decisivas para aumentar la productividad. Aunque, por lo general, suelen asociarse a un mayor coste de inversión inicial, son muchos los aspectos técnicos y económicos que los avalan frente a los de colada fría.

Desde un punto de vista técnico

  • Los ciclos son más cortos, ya que las mazarotas necesitan más tiempo para enfriarse
  • Se reducen las pérdidas de presión
  • El efecto de la presión de mantenimiento es más favorable
  • El efecto sobre la contracción y la deformación es positivo
  • Se puede inyectar también desde el interior
  • Se pueden utilizar también moldes sándwich

Desde un punto de vista económico

  • No es necesario clasificar ramales de colada
  • No es necesario almacenar ramales de colada
  • No es necesario volver a formar gránulos
  • Se necesita menos espacio para el mismo volumen de producción

Más información

Si usted también considera que las ventajas de un sistema de cámara caliente superan a sus inconvenientes, póngase en contacto con nosotros y consúltenos su caso. Nuestro equipo de asistencia técnica está a su servicio. Si lo prefiere, puede probar nuestro configurador para sistemas de cámara caliente estandarizados.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.