Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów

Często pojawia się pytanie, czy zastosować gorący kanał czy zimny wlewek. Chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Można łatwo stwierdzić, że w dłuższej perspektywie przewagę będzie miał system gorącokanałowy.

Surowce stają się coraz droższe, podobnie jest z granulatem tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania systemu zimnego wlewka nieuchronnie pojawiają się wysokie koszty związane z nieużytecznymi odpadami. To właśnie tych kosztów należy unikać, aby móc produkować bardziej efektywnie. Dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów można zaoszczędzić koszty związane z niewykorzystanym materiałem. Korzystając z naszego kalkulatora kosztów wlewka, można sprawdzić, ile można zaoszczędzić na kosztach materiału w procesie formowania wtryskowego.

Angusskostenrechner

Dalsze zalety systemu gorących kanałów

Zjawisko niedoboru surowców i wzrostu cen granulatów tworzyw sztucznych ma znaczący wpływ na efektywność produkcji. Dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów można uzyskać decydujące korzyści techniczne, które mają pozytywny wpływ na produktywność. Mimo że systemy gorącokanałowe często wiążą się z wyższymi kosztami wstępnymi, w porównaniu z zimnym wlewkiem, wiele innych aspektów technicznych i finansowych przemawia za ich zastosowaniem.

Perspektywa techniczna

  • Krótszy czas cyklu (wlewki zwykle potrzebują więcej czasu na schłodzenie)
  • Zmniejszone straty ciśnienia
  • Lepszy efekt podtrzymywania ciśnienia
  • Pozytywny wpływ na kurczliwość i odkształcenia
  • Możliwość wtrysku od wewnątrz
  • Możliwość zastosowania konstrukcji narzędzi piętrowych

Perspektywa finansowa

  • Nie ma potrzeby sortowania wlewków
  • Nie ma konieczności składowania odpadów
  • Nie jest konieczna wtórna granulacja
  • Mniejsza powierzchnia użytkowa przy tej samej ilości produkcji

Dalsze informacje

Jeśli udało nam się przekonać Państwa o zaletach systemu gorącokanalowego, prosimy o kontakt i ewentualne zapytanie techniczne. Nasz zespół obsługi klienta jest zawsze do Państwa dyspozycji. Można również skorzystać z naszego konfiguratora standardowych systemów gorących kanałów.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.