Portamoldes estándar Placas y barras

Portamoldes para moldeo por inyección

Disfrute de las ventajas de los portamoldes de Meusburger como base idónea para sus moldes de inyección.

Especialistas desde el inicio de los tiempos

La mayor gama de placas siempre a su disposición

  • Gama de productos perfectamente coordinados y compatibles entre sí basada en más de 55 años de experiencia.
  • Numerosas variantes en más de treinta materiales almacenadas en una superficie equivalente a más de dos campos de fútbol y medio.
  • Amplio volumen de existencias que garantiza la continuidad del suministro.

El mejor corte del acero

Recocido para estabilizar tensiones y cortado a la medida exacta

  • Bajo riesgo de deformación en el mecanizado gracias a la selección de la mejor materia prima y a su posterior tratamiento térmico para eliminar tensiones.
  • Controles de calidad continuos a lo largo de la cadena de producción, una moderna maquinaria y equipos de ensayo de última generación que aseguran la máxima precisión.
  • Dureza homogénea y uniformidad hasta la última fibra (del material).

Tramitamos su pedido al vuelo

Desde la oferta hasta la entrega

  • Todo lo necesario para su portamoldes de manos de un único proveedor.
  • Tiempo de respuesta breve y rápida gestión de los encargos gracias a unos procesos de pedido optimizados.
  • Tecnología de última generación al servicio de personal preparado para entregar la mercancía al transportista de inmediato.

¿Qué hace únicos a nuestros portamoldes?

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Patrón de guiado
Patrón de guiado

La relación fija entre la guía y la distancia al borde permite aprovechar al máximo el espacio y facilita la integración de los taladros de refrigeración entre la guía y la rosca, sea cual sea el tamaño del molde.

Más información aquí
Ranuras en las esquinas para facilitar la apertura del molde
Ranuras en las esquinas para facilitar la apertura del molde

El acceso a las esquinas facilita la apertura manual del molde y simplifica notablemente el desmontaje al fabricante de moldes.

Más información
Borde-de-alineacion
Borde-de-alineacion

El borde de alineación se mecaniza en uno de los lados largos en una única operación de amarre junto con las guías. De esta forma, resulta más sencillo alinear el molde y la placa de cavidad con cajera en paralelo respecto a la máquina de mecanizado.

Asistente de portamolde
Asistente de portamolde

Le permite configurar el portamoldes de forma rápida y sencilla. Determina los componentes correspondientes y permite exportarlo al sistema CAD correspondiente.

Regles con rosca
Regles con rosca

La placa de fijación puede desmontarse junto con los regles F 70, de modo que el paquete de expulsión queda totalmente al descubierto.

Regletas anchas
Regletas anchas

Reducen el pandeo, dan más estabilidad al portamoldes y permiten así prescindir de distanciadores adicionales.

Nuestra gama de un vistazo

La completa cartera de productos de Meusburger incluye portamoldes de gran precisión en acero estabilizado de calidad superior.

Le ofrecemos moldes estándar ya encolumnados, moldes de correderas para componentes complejos, moldes intercambiables para prototipos y series pequeñas y micromoldes para producir las piezas más pequeñas en máquinas Babyplast.

Componentes para portamoldes

Descubra también los componentes más adecuados para nuestros portamoldes. Nuestro extenso y diverso catálogo cuenta, entre otros artículos, con guías y centradores de alta precisión, placas aislantes, expulsores, marcadores y fechadores.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.