Korpusy form Płyty i płaskowniki

Nasze korpusy form wtryskowych

Korpusy do budowy form firmy Meusburger stanowią optymalną bazą dla Państwa form wtryskowych.

Zdaj się na doświadczenie prawdziwego dinozaura branżowego

Z największym, stale dostępnym asortymentem płyt

  • Zachęcamy do skorzystania z optymalnie dopasowanego do Państwa potrzeb asortymentu produktów, opartego na ponad 55-letnim doświadczeniu.
  • Ponad 30 gatunków materiałów, w różnych rodzajach wykończenia, składowanych jest na powierzchni wielkości 2,5 boisk do piłki nożnej.
  • Nasz olbrzymi magazyn zapewnia Państwu ciągłe bezpieczeństwo dostaw.

Najlepszy kawałek stali

Odprężony cieplnie i precyzyjnie przygotowany

  • By umożliwić dalszą obróbkę materiału bez ryzyka wypaczeń, każdy, nawet najlepszy surowiec jest w naszym zakładzie poddawany procesowi odprężania cieplnego.
  • Ciągłe kontrole jakości produkcji oraz najnowocześniejsze maszyny i urządzenia testujące, gwarantują najwyższą precyzję wykonania.
  • Stała twardość i jednorodność materiału na całym przekroju, to zalety, z których mogą Państwo czerpać realne korzyści.

Realizacja zleceń za jednym zamachem

Od zamówienia do doręczenia

  • Oferujemy wszystkie produkty do budowy form z jednego źródła.
  • Dzięki zoptymalizowanym procesom zamawiania, mogą Państwo cieszyć się szybką realizacją swoich zleceń.
  • Nasz zespół logistyczny, wyposażony w najnowsze technologie, gotowy jest w najkrótszym możliwym czasie zlecić firmom spedycyjnym wysyłkę Państwa zleceń.

Dlaczego nasze korpusy form są tak wyjątkowe?

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Rozstawy otworów
Rozstawy otworów

Stały stosunek otworu prowadzącego do odległości od krawędzi zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz łatwe wprowadzenie otworów chłodzących między otworami prowadzenia i śruby, dla każdej wielkości formy.

Więcej informacji
Zfrezowanie narożników w płycie na grubości
Zfrezowanie narożników w płycie na grubości

Widoczne narożniki umożliwiają manualne otwieranie formy stanowiąc znaczne ułatwienie przy demontażu dla wykonawcy formy.

Więcej
Krawędź odniesienia
Krawędź odniesienia

Krawędzie odniesienia wykonywane są zawsze po stronie podłużnej płyty, w tym samym ustawieniu co otwory systemowe. Umożliwia to łatwe równoległe ustawienie płyt formujących na maszynie obróbczej.

Kreatory do produkcji form
Kreatory do produkcji form

Dzięki niemu można łatwo i szybko skonfigurować korpus formy. Także wszystkie dodatkowe części zabudowy są dobierane w sposób automatyczny, a dane całej konstrukcji mogą być eksportowane do odpowiedniego systemu CAD.

Listwy dystansowe z gwintami pod śruby
Listwy dystansowe z gwintami pod śruby

Płytę mocującą można zdemontować razem z listwami F 70, co umożliwia łatwy dostęp do pakietu wypychaczy.

Listwy dystansowe szerokie
Listwy dystansowe szerokie

Redukują uginanie formy i zapewniają jeszcze bardziej stabilną konstrukcję, dzięki czemu można zrezygnować z dodatkowych słupów podporowych.

Nasz asortyment produktów w skrócie

Nasz bogaty asortyment produktów obejmuje precyzyjne korpusy form z odprężonej cieplnie, wysokiej jakości stali.

U nas nabyć można standardowe korpusy form z otworami, formy szczękowe do produkcji złożonych elementów, formy z wkładkami wymiennymi, optymalne do prototypów i małych serii detali, jak również mikroformy, do najmniejszych detali zaprojektowanych na maszyny Babyplast.

Elementy zabudowy korpusów form

Zapraszamy również do zapoznania się z dopasowanymi do korpusów form elementami zabudowy. Wśród naszej bogatej oferty znajdziecie Państwo elementy systemu prowadzenia, centrowania, płyty termoizolacyjne, wypychacze, datowniki oraz wiele innych produktów.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.