Calibres de control y ajuste

Para ajustar y comprobar correctamente los instrumentos de medición hacen falta varios calibres. Por eso, le ofrecemos una selección especial de bloques patrón paralelos en acero o cerámica y anillos patrón para calibrar micrómetros de interiores, así como de reglas y escuadras biseladas y reglas con sombrero. Completan la gama nuestras plantillas de radios y nuestros calibres roscas y calibres de espesores.

11 producto(s) encontrado(s)
11 producto(s) encontrado(s)
MGL 1240 Calibre de espesores Imagen del producto
Calibre de espesores
2 artículo(s)
MGL 1250 Calibre de espesores en latón Imagen del producto
Calibre de espesores en latón
1 artículo(s)
MGL 3440 Plantilla de radios Imagen del producto
Plantilla de radios
3 artículo(s)
MGL 4420 Patrón de rosca Imagen del producto
Patrón de rosca
3 artículo(s)
MST 4420 Regla en acero Imagen del producto
Regla en acero
2 artículo(s)
MWG 1006 Goniómetro Imagen del producto
Goniómetro
2 artículo(s)
MWG 2206 Goniómetro con lupa Imagen del producto
Goniómetro con lupa
2 artículo(s)
MWL 2222 Escuadra con sombrero, precisión 1 Imagen del producto
Escuadra con sombrero, precisión 1
3 artículo(s)
MWL 2240 Escuadra con sombrero, clase de precisión 0 Imagen del producto
Escuadra con sombrero, clase de precisión 0
1 artículo(s)
MWL 4260 Escuadra biselada, precisión 00 Imagen del producto
Escuadra biselada, precisión 00
3 artículo(s)
MWL 6260 Regla biselada Imagen del producto
Regla biselada
6 artículo(s)
Mostrando 11 de los 11 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.