Artículos 4

ADP
Serie
d2
d1
Material
Par de apriete [Nm]
l
T
EH 4645/27/2,5/10/P
27
2.5
10
P
22
39
V 34414/1/4/12
EH 4645/37/3,5/15/P
37
3.5
15
P
50
49.5
V 34414/1/2/19
EH 4645/47/5,0/40/S
47
5.0
20
S
80
92.5
V 34414/1/2/24
EH 4645/57/6,0/50/S
57
6.0
20
S
130
107.5
SW 30
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.