Artículos 7

ADP
d
Z
l
l1
d2
d3
WZF 15252/ 3
3
4
75
9
2.2
4
WZF 15252/ 4
4
4
75
12
2.9
4
WZF 15252/ 5
5
4
75
15
3.9
5
WZF 15252/ 6
6
4
100
14
3.9
6
WZF 15252/ 8
8
4
100
- -
6
WZF 15252/10
10
4
100
- -
6
WZF 15252/12
12
4
100
- -
6

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Desbarbado interior y exterior
  • Eliminación de rebabas de agujeros y contornos

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.