Vare 7

ADP
d
Z
l
l1
d2
d3
WZF 15252/ 3
3
4
75
9
2.2
4
WZF 15252/ 4
4
4
75
12
2.9
4
WZF 15252/ 5
5
4
75
15
3.9
5
WZF 15252/ 6
6
4
100
14
3.9
6
WZF 15252/ 8
8
4
100
- -
6
WZF 15252/10
10
4
100
- -
6
WZF 15252/12
12
4
100
- -
6

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Indvendig og udvendig afgratning
  • Afgratning af huller og konturer

Materiale

  • VHM, TiAlN multilagsbelægning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

Har du spørgsmål til produktet?

Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.