• Portamatrices de troquelado y doblado SBH (con corte de túnel)
  • F (Kraft in kN): 200
  • Length of the die set: 446

Artículos 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
46

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

SBH 40/200/203,5 446/46/2312 Placa base sup. de amarre columnas, corte túnel Imagen del producto

SBH 40/200/203,5 446/46/2312

Placa base sup. de amarre columnas, corte túnel

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Fabricación sobre pedido

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.