E 56703
Fechador para mes en relieve y con altura fija
Artículos 9
|
|
ADP
|
d1
|
Año
|
a
|
h
|
SW: tamaño de llave para montaje desde el plano de trabajo
|
l1
|
d2
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 56703/ 6/26
|
|
6
|
26
|
0.3
|
1
|
2
|
16.7
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 56703/ 6/27
|
|
6
|
27
|
0.3
|
1
|
2
|
16.7
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 56703/ 6/28
|
|
6
|
28
|
0.3
|
1
|
2
|
16.7
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 56703/ 8/26
|
|
8
|
26
|
0.5
|
1.3
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 4
|
5
|
|
E 56703/ 8/27
|
|
8
|
27
|
0.5
|
1.3
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 4
|
5
|
|
E 56703/ 8/28
|
|
8
|
28
|
0.5
|
1.3
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 4
|
5
|
|
E 56703/10/26
|
|
10
|
26
|
0.5
|
1.8
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 5
|
5
|
|
E 56703/10/27
|
|
10
|
27
|
0.5
|
1.8
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 5
|
5
|
|
E 56703/10/28
|
|
10
|
28
|
0.5
|
1.8
|
3
|
19.5
|
4.6
|
M 5
|
5
|
Detalles
Material
- 1.2379 ≈60 HRC
Documentos
Le recomendamos