Vare 9

ADP
d1
YY
a
h
SW
l1
d2
d4
l4
E 56703/ 6/26
6
26
0.3
1
2
16.7
3.1
M 3
3
E 56703/ 6/27
6
27
0.3
1
2
16.7
3.1
M 3
3
E 56703/ 6/28
6
28
0.3
1
2
16.7
3.1
M 3
3
E 56703/ 8/26
8
26
0.5
1.3
3
19.5
4.6
M 4
5
E 56703/ 8/27
8
27
0.5
1.3
3
19.5
4.6
M 4
5
E 56703/ 8/28
8
28
0.5
1.3
3
19.5
4.6
M 4
5
E 56703/10/26
10
26
0.5
1.8
3
19.5
4.6
M 5
5
E 56703/10/27
10
27
0.5
1.8
3
19.5
4.6
M 5
5
E 56703/10/28
10
28
0.5
1.8
3
19.5
4.6
M 5
5

Detaljer

Materiale

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.