Artículos 8

ADP
b
l
d
h
h1
l1
r1
s1
d2
h2
l2
s2
E 32701/12x 64
12
64
15
14.2
3.6
76
2.7
4
M 6
6.6
12
8
E 32701/12x114
12
114
15
14.2
3.6
126
2.7
4
M 6
6.6
12
8
E 32701/16x 64
16
64
20
19
5
76
3.4
4.5
M 8
8.5
14
9
E 32701/16x114
16
114
20
19
5
126
3.4
4.5
M 8
8.5
14
9
E 32701/20x 64
20
64
25
23.8
6.4
79
4.4
5
M 8
10.4
14
10
E 32701/20x114
20
114
25
23.8
6.4
129
4.4
5
M 8
10.4
14
10
E 32701/24x 64
24
64
30
28.5
7.25
79
5.4
6
M10
12.25
16
12
E 32701/24x114
24
114
30
28.5
7.25
129
5.4
6
M10
12.25
16
12

Detalles

Material

  • 1.2767 ≈52 HRC
  • Con recubrimiento DLC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.