E 32701
Udstøderstang for Skrå udstøderenhed, Universal
Vare 8
|
|
ADP
|
b
|
l
|
d
|
h
|
h1
|
l1
|
r1
|
s1
|
d2
|
h2
|
l2
|
s2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 32701/12x 64
|
|
12
|
64
|
15
|
14.2
|
3.6
|
76
|
2.7
|
4
|
M 6
|
6.6
|
12
|
8
|
|
E 32701/12x114
|
|
12
|
114
|
15
|
14.2
|
3.6
|
126
|
2.7
|
4
|
M 6
|
6.6
|
12
|
8
|
|
E 32701/16x 64
|
|
16
|
64
|
20
|
19
|
5
|
76
|
3.4
|
4.5
|
M 8
|
8.5
|
14
|
9
|
|
E 32701/16x114
|
|
16
|
114
|
20
|
19
|
5
|
126
|
3.4
|
4.5
|
M 8
|
8.5
|
14
|
9
|
|
E 32701/20x 64
|
|
20
|
64
|
25
|
23.8
|
6.4
|
79
|
4.4
|
5
|
M 8
|
10.4
|
14
|
10
|
|
E 32701/20x114
|
|
20
|
114
|
25
|
23.8
|
6.4
|
129
|
4.4
|
5
|
M 8
|
10.4
|
14
|
10
|
|
E 32701/24x 64
|
|
24
|
64
|
30
|
28.5
|
7.25
|
79
|
5.4
|
6
|
M10
|
12.25
|
16
|
12
|
|
E 32701/24x114
|
|
24
|
114
|
30
|
28.5
|
7.25
|
129
|
5.4
|
6
|
M10
|
12.25
|
16
|
12
|
Detaljer
Materiale
- 1.2767 ≈52 HRC
- med DLC-belægning