Artículos 107

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1542/10 x 25
10
25
11
69
6.3
83
7.5
110
10
5
E 1542/10 x 32
10
32
8.5
68
8
82
9.6
109
12.8
5
E 1542/10 x 38
10
38
6.8
65
9.5
78
11.4
103
15.2
5
E 1542/10 x 44
10
44
6
66
11
79
13.2
106
17.6
5
E 1542/10 x 51
10
51
5
64
12.8
77
15.3
102
20.4
5
E 1542/10 x 64
10
64
4.1
66
16
79
19.2
105
25.6
5
E 1542/10 x 76
10
76
3.6
68
19
82
22.8
109
30.4
5
E 1542/10 x 305
10
305
0.9
69
76.3
82
91.5
110
122
5
E 1542/12,5 x 25
12.5
25
21
132
6.3
158
7.5
210
10
6.3
E 1542/12,5 x 32
12.5
32
16.4
131
8
157
9.6
210
12.8
6.3
E 1542/12,5 x 38
12.5
38
13.6
129
9.5
155
11.4
207
15.2
6.3
E 1542/12,5 x 44
12.5
44
12.1
133
11
160
13.2
213
17.6
6.3
E 1542/12,5 x 51
12.5
51
10.3
132
12.8
158
15.3
210
20.4
6.3
E 1542/12,5 x 64
12.5
64
7.6
122
16
146
19.2
195
25.6
6.3
E 1542/12,5 x 76
12.5
76
6.3
120
19
144
22.8
192
30.4
6.3
E 1542/12,5 x 89
12.5
89
5.4
120
22.3
144
26.7
192
35.6
6.3
E 1542/12,5 x 305
12.5
305
1.6
122
76.3
146
91.5
195
122
6.3
E 1542/16 x 25
16
25
29
183
6.3
218
7.5
290
10
8
E 1542/16 x 32
16
32
22.9
183
8
220
9.6
293
12.8
8
E 1542/16 x 38
16
38
19.3
183
9.5
220
11.4
293
15.2
8
E 1542/16 x 44
16
44
17.1
188
11
226
13.2
301
17.6
8
E 1542/16 x 51
16
51
14
179
12.8
214
15.3
286
20.4
8
E 1542/16 x 64
16
64
10.7
171
16
205
19.2
274
25.6
8
E 1542/16 x 76
16
76
9
171
19
205
22.8
274
30.4
8
E 1542/16 x 89
16
89
7.3
163
22.3
195
26.7
260
35.6
8
E 1542/16 x 102
16
102
6.8
173
25.5
208
30.6
277
40.8
8
E 1542/16 x 305
16
305
2.3
176
76.3
211
91.5
281
122
8
E 1542/20 x 25
20
25
55.8
352
6.3
419
7.5
558
10
10
E 1542/20 x 32
20
32
45
360
8
432
9.6
576
12.8
10
E 1542/20 x 38
20
38
36
342
9.5
410
11.4
547
15.2
10

Detalles

Descripción del producto

  • DIN ISO 10243
  • Temperatura máxima: 250 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.