Artículos 16

ADP
d1
d2
l2
l1
d3
d4
b6
d6
l6
d7
E 2118/10/ 2,6/100
10
2.6
100
16
4
2
3.5
2
2.5
4
E 2118/10/ 2,6/200
10
2.6
200
16
4
2
3.5
2
2.5
4
E 2118/10/ 3 /100
10
3
100
16
5
2.4
3.5
2
2.5
4
E 2118/10/ 3 /200
10
3
200
16
5
2.4
3.5
2
2.5
4
E 2118/10/ 4 /100
10
4
100
16
6
3
3.5
2
2.5
4
E 2118/10/ 4 /200
10
4
200
16
6
3
3.5
2
2.5
4
E 2118/12/ 5 /160
12
5
160
18
8
4
4.5
2
2.5
6
E 2118/12/ 5 /315
12
5
315
18
8
4
4.5
2
2.5
6
E 2118/16/ 6 /160
16
6
160
18
12
5
6
2
2.5
6
E 2118/16/ 6 /315
16
6
315
18
12
5
6
2
2.5
6
E 2118/18/ 8 /160
18
8
160
18
14
6
7
2
2.5
6
E 2118/18/ 8 /315
18
8
315
18
14
6
7
2
2.5
6
E 2118/20/10 /160
20
10
160
20
16
8
8
2
2.5
8
E 2118/20/10 /315
20
10
315
20
16
8
8
2
2.5
8
E 2118/25/12 /160
25
12
160
25
20
10
9.5
3
3
10
E 2118/25/12 /315
25
12
315
25
20
10
9.5
3
3
10

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 170 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.