Artikel 20

ADP
d2
S
l7
d1
l2
d4
l5
l6
d6
E 1800/18 x 22/22
18
22
22
24
100
38
7
70
M10
E 1800/18 x 27/22
18
27
22
24
100
38
12
70
M10
E 1800/18 x 22/37
18
22
37
24
140
38
7
110
M10
E 1800/18 x 27/37
18
27
37
24
140
38
12
110
M10
E 1800/18 x 22/52
18
22
52
24
180
38
7
150
M10
E 1800/18 x 27/52
18
27
52
24
180
38
12
150
M10
E 1800/18 x 22/73
18
22
73
24
240
38
7
210
M10
E 1800/18 x 27/73
18
27
73
24
240
38
12
210
M10
E 1800/24 x 27/28
24
27
28
30
120
44
8
86
M12
E 1800/24 x 36/28
24
36
28
30
120
44
17
86
M12
E 1800/24 x 27/42
24
27
42
30
160
44
8
126
M12
E 1800/24 x 36/42
24
36
42
30
160
44
17
126
M12
E 1800/24 x 27/56
24
27
56
30
200
44
8
166
M12
E 1800/24 x 36/56
24
36
56
30
200
44
17
166
M12
E 1800/24 x 27/71
24
27
71
30
240
44
8
206
M12
E 1800/24 x 36/71
24
36
71
30
240
44
17
206
M12
E 1800/30 x 36/46
30
36
46
38
180
52
9
138
M16
E 1800/30 x 36/60
30
36
60
38
220
52
9
178
M16
E 1800/30 x 36/74
30
36
74
38
260
52
9
218
M16
E 1800/30 x 36/88
30
36
88
38
300
52
9
258
M16
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.