E 1510
Columna de apoyo con alojamiento para tornillo
Artículos 82
| |
ADP
|
d1
|
l
|
M
|
l1
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1510/25 x 36
|
|
25
|
36
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 46
|
|
25
|
46
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 56
|
|
25
|
56
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 66
|
|
25
|
66
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 76
|
|
25
|
76
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 86
|
|
25
|
86
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 96
|
|
25
|
96
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 116
|
|
25
|
116
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 136
|
|
25
|
136
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 156
|
|
25
|
156
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/32 x 36
|
|
32
|
36
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 46
|
|
32
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 56
|
|
32
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 66
|
|
32
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 76
|
|
32
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 86
|
|
32
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 96
|
|
32
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 116
|
|
32
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 136
|
|
32
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 156
|
|
32
|
156
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 176
|
|
32
|
176
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 46
|
|
40
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 56
|
|
40
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 66
|
|
40
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 76
|
|
40
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 86
|
|
40
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 96
|
|
40
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 116
|
|
40
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 136
|
|
40
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 156
|
|
40
|
156
|
M 8
|
20
|
M10
|
Detalles
Material
- 1.1730
Documentos
Accesorios
Aquí puede configurar el producto a la medida de sus necesidades.
Abrir el configurador¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos