Artículos 23

ADP
d3
d1
l
S
l3
E 1375/ 60/ 90 x 8
60
90
8
-
4
E 1375/ 60/ 90 x 14
60
90
14
6
4
E 1375/100/ 90 x 12
100
90
12
-
8
E 1375/100/ 90 x 18
100
90
18
6
8
E 1375/110/ 90 x 12
110
90
12
-
8
E 1375/110/ 90 x 18
110
90
18
6
8
E 1375/110/ 90 x 20
110
90
20
8
8
E 1375/120/ 90 x 18
120
90
18
6
8
E 1375/120/ 90 x 20
120
90
20
8
8
E 1375/125/ 90 x 12
125
90
12
-
8
E 1375/125/ 90 x 18
125
90
18
6
8
E 1375/125/ 90 x 20
125
90
20
8
8
E 1375/125/ 90 x 30
125
90
30
8
18
E 1375/160/ 90 x 12
160
90
12
-
8
E 1375/160/ 90 x 18
160
90
18
6
8
E 1375/160/ 90 x 20
160
90
20
8
8
E 1375/160/ 90 x 30
160
90
30
8
18
E 1375/200/160 x 14
200
160
14
-
10
E 1375/200/160 x 22
200
160
22
8
10
E 1375/200/160 x 30
200
160
30
8
18
E 1375/250/160 x 14
250
160
14
-
10
E 1375/250/160 x 22
250
160
22
8
10
E 1375/250/160 x 30
250
160
30
8
18

Detalles

Material

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.