06. Okt. - 09. Okt. 2026 • , CZ

MSV

Die International Industrial Fair in Brno (MSV) ist eine bedeutende Industriemesse in Mitteleuropa. Sie konzentriert sich auf die wichtigsten Bereiche des Maschinenbaus und der Elektrotechnik. Jedes Jahr zieht sie Tausende von Fachleuten an – fast 80 % von ihnen beeinflussen Investitionsentscheidungen in ihren Unternehmen, und ein Drittel gehört zum Top-Management. Die MSV verbindet Technologie, Business und Menschen: Neben hochmodernen Ausstellungen bietet sie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachkonferenzen, Seminaren und Workshops.

Veranstaltungsort

Datum & Uhrzeit

06.10 - 09.10.2026 09:00 - 17:00

Zuverlässige Lösungen für den Maschinen- und Vorrichtungsbau

Entdecken Sie an unserem Stand auf der MSV präzise Platten und Normteile, die Ihnen als zuverlässige Basis für effiziente und wirtschaftliche Konstruktionen dienen. Von der Prozessüberwachung im Spritzguss über die präzise Zentrierung bis hin zu unserer neuen Hochleistungs-Flachführung zeigen wir verschiedene Highlights aus unserem umfangreichen Sortiment.
Mit hoher Verfügbarkeit, zuverlässiger Qualität und kurzen Lieferzeiten bieten wir mit unseren Platten, Führungselementen und allen weiteren Komponenten passende Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Maximale Tragfähigkeit. Minimaler Einbauraum.

Mit der Hochleistungs-Flachführung E 1080 präsentieren wir auf der MSV eine innovative Eigenentwicklung. Sie ist im Formenbau die Antwort auf die Herausforderung, hohe Belastungen bei gleichzeitig stark begrenztem Einbauraum aufnehmen zu müssen. Die Flachführung überzeugt durch ihre hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig kompakter Produktgröße.
Damit ermöglicht sie eine spannende Alternative für Anwendungen, bei denen herkömmliche Führungslösungen an ihre Grenzen kommen.

Entdecken Sie die E 1080 als besonderes Highlight auf unserem Messestand und erfahren Sie mehr über die Entwicklung, die technischen Besonderheiten und die Einsatzmöglichkeiten.

Werkzeuginnendrucksensoren

Mehr Kontrolle und Effizienz im Spritzgießprozess

Wir zeigen Ihnen unsere Werkzeuginnendrucksensoren für den Formaufbau. Der Werkzeuginnendruck stellt einen wichtigen Parameter in der Prozessüber­wachung im Spritzguss dar. Die Verwendung von hoch­wertigen Sensoren unterstützt das Erreichen einer optimalen Prozessqualität und steigert die Teilequalität nachhaltig.

Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig

Präzise Führung für anspruchsvolle Anwendungen

Werfen Sie einen Blick auf unsere neue Feinzentriereinheit E 1355. Sie ermöglicht eine präzise und spielfreie Zentrierung und überzeugt auch bei hohen Schusszahlen durch ihre lange Standzeit. Damit sorgt sie für zuverlässige und dauerhaft präzise Führung im Werkzeug.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.