Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
Max. 280 HB
(≈ max. 960 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C
20 W/(mK)
Charakter
Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit optimaler Maßbeständigkeit nach der Wärmebehandlung
Höchste abrasive Verschleißfestigkeit bei hervorragender Zähigkeit
Gute Zerspanbarkeit durch ein homogenes Gefüge
Anwendung
Bearbeitung durch
Sehr gut:
Polieren, Nitrieren, Erodieren, Beschichten
Verwendung
Erodierblöcke, Matrizen und Schneidstempel mit extremen Anforderungen, Feinschneidwerkzeuge, Pressstempel für Sinterpresswerkzeuge
Wärmebehandlung
Weichglühen:
880 bis 900 °C ca. 2 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 280 HB
Härten:
Härtetemperatur: siehe Anlassschaubild
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
Erzielbare Härte: 60−63 HRC
Anlassen:
Langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Dreimaliges Anlassen wird empfohlen
TechnikTipp
- Durch den hohen Vanadiumgehalt wird der Stahl mit kleinen, harten Karbiden angereichert. Das garantiert eine optimale Kantenstabilität bei höchster abrasiver Verschleißfestigkeit.
- Optimal für hochbeanspruchte Teile mit komplizierten Geometrien geeignet.