Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
Max. 255 HB
(≈ max. 860 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C
24 W/(mK)
Charakter
Pulvermetallurgisch hergestellter Werkzeugstahl mit hervorragender Reinheit und Homogenität des Werkstoffs. Das isotropische Gefüge ermöglicht zudem mehrdimensionale Belastungsfälle.
Anwendung
Bearbeitung durch
Möglich:
Polieren
Geeignet:
Nitrieren
Sehr gut geeignet:
Erodieren, Beschichten
Verwendung
Erodierblöcke, Matrizen und Schneidstempel mit hohen Anforderungen an die Druckfestigkeit, Druck- und Formrollen, Gewindewalzbacken, Kaltfließpressstempel und Prägewerkzeuge
Wärmebehandlung
Weichglühen:
840 bis 870 °C ca. 2 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 535 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 255 HB
Härten:
Härtetemperatur: siehe Anlassschaubild
Haltedauer nach vollständigem Durchwärmen: 45 min
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
Erzielbare Härte: 58–64 HRC gemäß Anlassschaubild
Anlassen:
Langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Dreimaliges Anlassen wird empfohlen
TechnikTipp
- Kombiniert Verschleißfestigkeit und Zähigkeit auf höchstem Niveau
- Zulegierung von Wolfram unterstützt zudem die adhäsive Verschleißbeständigkeit