Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
Max. 265 HB
(≈ max. 905 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C
24 W/(mK)
Charakter
Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit guter Zerspanbarkeit
Höchste adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit bei optimaler Zähigkeit durch gleichmäßige und feine Karbidstruktur
Sehr gute Durchhärtbarkeit und Maßhaltigkeit
Anwendung
Bearbeitung durch
Sehr gut möglich:
Hochglanzpolieren, Nitrieren, Erodieren, Beschichten
Verwendung
Erodierblöcke, Schneidstempel und Matrizen mit höchster Kantenstabilität
Formeinsätze mit höchstem Verschleißwiderstand
Wärmebehandlung
Weichglühen:
860 bis 880 °C ca. 2 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 260 HB
Härten:
— 1.180 °C
— 1.150 °C
— 1.100 °C
Härtetemperatur: siehe Anlassschaubild
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
Erzielbare Härte: 64−66 HRC
Anlassen:
Langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Dreimaliges Anlassen wird empfohlen
TechnikTipp
Sehr gut für PVD- und CVD-Beschichtung geeignet, ohne Gefahr von Maßänderungen, da der Stahl über 520 °C angelassen wird