Norm-Rundstäbe für präzise Werkzeuglösungen

Im Formenbau, Stanzwerkzeugbau sowie im Maschinen- und Vorrichtungsbau ist hochwertiges Vormaterial die Basis für präzise und effiziente Fertigungsprozesse. Die Rundstäbe von Meusburger bieten hierfür eine praktische Lösung. Sie sind in einer Vielzahl an verschiedenen Kombinationen aus Durchmessern, Längen, Werkstoffen und Härtegraden verfügbar.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Rundstäbe für vielfältige Anwendungen

Rundstäbe sind ein vielseitig einsetzbares Material für die Fertigung hochpräziser Rundteile. Eine breite Auswahl an Werkstoffen, Abmessungen und Varianten ermöglicht den Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Maßhaltigkeit und Formstabilität gefragt sind.

Typische Anwendungen sind:

  • Formenbau: Herstellung von Kernstiften, Formkernen und Führungsbolzen
  • Stanzwerkzeugbau: Fertigung von Führungsbuchsen, Haltestücken, Führungssäulen und Schneidstempeln
  • Maschinen- und Vorrichtungsbau: Herstellung von Wellen, Achsen, Bolzen und Buchsen
  • Allgemeine Rundteilfertigung: Vormaterial für unterschiedlichste Präzisionsteile und individuelle Komponenten

Breite Auswahl direkt ab Lager

Ob weich, vergütet oder bereits gehärtet: Die Rundstäbe von Meusburger sind in zahlreichen Varianten direkt ab Lager erhältlich und auf die Anforderungen der präzisen Fertigung ausgelegt. Das Spannungsarmglühen im eigenen Haus trägt zu einer konstant hohen Qualität bei. Ob für die Kernstiftproduktion, die Fertigung von Präzisionsteilen oder allgemeine Rundteile – die verschiedenen Rundstäbe bieten zuverlässiges Vormaterial für eine effiziente und präzise Weiterverarbeitung.

Welcher Stahl eignet sich für welches Rundteil?

Die Wahl des passenden Werkstoffs hängt wesentlich von der späteren Anwendung und den Anforderungen an das Bauteil ab. Eine Übersicht im Meusburger Portal zeigt, welcher Stahl sich für welche Anwendung eignet – von Formeinsätzen und Kernstiften über Schneidstempel bis hin zu Rundteilen für den Maschinen- und Vorrichtungsbau. Weitere Informationen zu den Rundstäben finden sich unter: www.meusburger.com/nr-rundstaebe
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.