Artikel 3

ADP
d2
l1
l2
Tk
d1
d3
d4
l4
d7
E 5270/../..
E 5061/32 x 45/15
32
45
15
67
48
56
33
7
48
E 5270/ 6/ 6
E 5061/40 x 45/15
40
45
15
77
58
66
41
8
58
E 5270/ 6/ 6
E 5061/50 x 55/18
50
55
18
91
70
80
51
8
70
E 5270/ 6/ 6

Details

Produktbeschreibung

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.