E 5350
Passfeder für Transferwerkzeuge
Artikel 12
| |
ADP
|
s
|
l
|
F
[°]
|
M
|
t
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5350/14 x 50
|
|
14
|
50
|
- |
M8
|
- |
32
|
|
E 5350/14 x 80
|
|
14
|
80
|
- |
M8
|
- |
50
|
|
E 5350/14 x 100
|
|
14
|
100
|
- |
M8
|
- |
80
|
|
E 5350/14 x 125
|
|
14
|
125
|
- |
M8
|
- |
100
|
|
E 5350/22 x 50
|
|
22
|
50
|
4 x 45
|
M8
|
14
|
32
|
|
E 5350/22 x 80
|
|
22
|
80
|
4 x 45
|
M8
|
14
|
50
|
|
E 5350/22 x 100
|
|
22
|
100
|
4 x 45
|
M8
|
14
|
80
|
|
E 5350/22 x 125
|
|
22
|
125
|
4 x 45
|
M8
|
14
|
100
|
|
E 5350/40 x 50
|
|
40
|
50
|
4 x 45
|
M8
|
32
|
32
|
|
E 5350/40 x 80
|
|
40
|
80
|
4 x 45
|
M8
|
32
|
50
|
|
E 5350/40 x 100
|
|
40
|
100
|
4 x 45
|
M8
|
32
|
80
|
|
E 5350/40 x 125
|
|
40
|
125
|
4 x 45
|
M8
|
32
|
100
|
Details
Material
- 1.1730 ≈640 N/mm²
Dokumente
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmelden