Είδος 12

ADP
s
l
F [°]
M
t
l1
E 5350/14 x 50
14
50
-
M8
-
32
E 5350/14 x 80
14
80
-
M8
-
50
E 5350/14 x 100
14
100
-
M8
-
80
E 5350/14 x 125
14
125
-
M8
-
100
E 5350/22 x 50
22
50
4 x 45
M8
14
32
E 5350/22 x 80
22
80
4 x 45
M8
14
50
E 5350/22 x 100
22
100
4 x 45
M8
14
80
E 5350/22 x 125
22
125
4 x 45
M8
14
100
E 5350/40 x 50
40
50
4 x 45
M8
32
32
E 5350/40 x 80
40
80
4 x 45
M8
32
50
E 5350/40 x 100
40
100
4 x 45
M8
32
80
E 5350/40 x 125
40
125
4 x 45
M8
32
100

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.