Artikel 8

ADP
Pole
Typ
b
h
l
b1
d1
h1
l1
b4
b5
E 2716/ 3A
3
A
40
23
28
30
3.2
3
-
17
16
E 2716/ 4A
4
A
40
23
28
30
3.2
3
-
17
16
E 2716/10A
10
A
30
26
81
17.5
3.4
4.5
70
22
23
E 2716/16A
16
A
30
26
96
17.5
3.4
4.5
86
22
23
E 2716/ 6B
6
B
43
29
80
32
4.4
5.3
70
23
28
E 2716/10B
10
B
43
29
93
32
4.4
5.3
83
23
28
E 2716/16B
16
B
43
29
113
32
4.4
5.3
103
23
28
E 2716/24B
24
B
43
29
140
32
4.4
5.3
130
23
28

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 125 °C

Material

  • Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.