Vare 3

ADP
d1
l
b
h
h1
l1
d2
h2
l2
h3
E 1938/ 6/ 50
M 6
50
20
23
11
30
4
5
10
14
E 1938/ 8/ 63
M 8
63
25
24
13
37
4
5
13
17
E 1938/10/ 80
M10
80
35
28
16
48
6
6
15
21

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Låser pålideligt skillelinjer, udstøderpakker og bevægelige plader
  • Enkel og værktøjsfri betjening
  • Permenent påmonteret værktøjet
  • Anvendelsestemperatur op til 90 °C

Materiale

  • Glasfiberforstærket PA
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.