Vare 6

ADP
b
F
l
b1
h1
l1
M1
r1
b2
h2
l2
M2
r2
h3
l3
h4
l4
E 13045/34
34
0.7
18
10
18
17.5
M 4
8
22
14
9
M 3
4
12
9
11
4.25
E 13045/40
40
0.7
22
12
22
21.5
M 5
10
26
16
11
M 4
5
14
11
13
5.25
E 13045/50
50
1.2
30
18
30
29.5
M 6
10
34
22
15
M 6
6
18
15
17
7.25
E 13045/64
64
1.2
40
22
40
39.5
M 8
10
42
26
20
M 8
8
24
18
23
10.75
E 13045/72
72
1.2
52
26
46
51.5
M 8
10
48
32
26
M 8
10
28
25
27
13.25
E 13045/96
96
1.2
56
36
57
55.5
M10
10
66
44
28
M10
10
36
27
31
14.25

Detaljer

Materiale

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.