Vare 34

ADP
d2
l
nr
l1
d3
d4
E 1575/..
E 5240/20 x 36
20
36
24
2.9
3
26
E 1575/25
E 5240/20 x 45
20
45
32
2.9
3
26
E 1575/25
E 5240/20 x 56
20
56
40
2.9
3
26
E 1575/25
E 5240/20 x 71
20
71
56
2.9
3
26
E 1575/25
E 5240/20 x 80
20
80
64
2.9
3
26
E 1575/25
E 5240/25 x 36
25
36
32
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/25 x 45
25
45
40
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/25 x 56
25
56
48
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/25 x 71
25
71
60
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/25 x 80
25
80
70
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/25 x 95
25
95
90
3.2
3
31
E 1575/30
E 5240/32 x 45
32
45
48
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 56
32
56
60
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 63
32
63
72
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 71
32
71
84
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 80
32
80
96
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 95
32
95
108
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/32 x 120
32
120
132
3.95
4
40
E 1575/38
E 5240/40 x 45
40
45
56
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 56
40
56
70
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 63
40
63
84
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 71
40
71
98
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 80
40
80
112
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 95
40
95
120
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 120
40
120
144
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/40 x 140
40
140
168
3.95
4
48
E 1575/47
E 5240/50 x 71
50
71
112
4.25
4
58
E 1575/57
E 5240/50 x 80
50
80
128
4.25
4
58
E 1575/57
E 5240/50 x 95
50
95
144
4.25
4
58
E 1575/57
E 5240/50 x 120
50
120
176
4.25
4
58
E 1575/57

Detaljer

Materiale

  • 1.3505
  • Aluminium
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.