Vare 42

ADP
d2
l
nk
d3
d4
E 5213/ 4 x 10
4
10
24
1
6
E 5213/ 4 x 15
4
15
36
1
6
E 5213/ 4 x 20
4
20
54
1
6
E 5213/ 4 x 25
4
25
68
1
6
E 5213/ 5 x 10
5
10
32
1
7
E 5213/ 5 x 15
5
15
48
1
7
E 5213/ 5 x 20
5
20
72
1
7
E 5213/ 5 x 25
5
25
88
1
7
E 5213/ 5 x 30
5
30
104
1
7
E 5213/ 6 x 15
6
15
48
1.5
9
E 5213/ 6 x 20
6
20
56
1.5
9
E 5213/ 6 x 25
6
25
72
1.5
9
E 5213/ 6 x 30
6
30
88
1.5
9
E 5213/ 8 x 15
8
15
48
1.5
11
E 5213/ 8 x 20
8
20
64
1.5
11
E 5213/ 8 x 25
8
25
72
1.5
11
E 5213/ 8 x 30
8
30
88
1.5
11
E 5213/ 8 x 36
8
36
104
1.5
11
E 5213/ 8 x 45
8
45
124
1.5
11
E 5213/10 x 15
10
15
40
2
14
E 5213/10 x 20
10
20
56
2
14
E 5213/10 x 25
10
25
72
2
14
E 5213/10 x 30
10
30
88
2
14
E 5213/10 x 36
10
36
104
2
14
E 5213/10 x 45
10
45
128
2
14
E 5213/12 x 15
12
15
48
2
16
E 5213/12 x 20
12
20
72
2
16
E 5213/12 x 25
12
25
84
2
16
E 5213/12 x 30
12
30
114
2
16
E 5213/12 x 36
12
36
132
2
16

Detaljer

Materiale

  • 1.3505
  • Messing
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.