Vare 20

ADP
d
PH/T
l
E 2079/ 6
6
PH 2
10
E 2079/ 7
7
PH 2
10
E 2079/ 8
8
PH 2
10
E 2079/ 8,5
8.5
PH 2
10
E 2079/10
10
PH 2
11
E 2079/11,5
11.5
PH 2
11
E 2079/12
12
PH 2
11
E 2079/14
14
PH 3
13
E 2079/16
16
PH 3
13
E 2079/20
20
PH 3
13
E 2079/ 6 /T
6
T 10
10
E 2079/ 7 /T
7
T 10
10
E 2079/ 8 /T
8
T 10
10
E 2079/ 8,5/T
8.5
T 10
10
E 2079/10 /T
10
T 20
11
E 2079/11,5/T
11.5
T 20
11
E 2079/12 /T
12
T 20
11
E 2079/14 /T
14
T 30
13
E 2079/16 /T
16
T 30
13
E 2079/20 /T
20
T 30
13

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 10 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 100 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 180 °C

Materiale

  • 2.0401 / FKM (Viton)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.