Položek 5

ADP
d1
SW
b
s
E 90220/ 4
M 4
7
7.7
2.2
E 90220/ 5
M 5
8
8.8
2.7
E 90220/ 6
M 6
10
11.1
3.2
E 90220/ 8
M 8
13
14.4
4
E 90220/10
M10
17
18.9
5

Podrobnosti

Popis produktu

  • DIN 439

Materiál

  • Třída pevnosti 04
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.