Артикул 3

ADP
b
A Vent [mm²]
h
l
r
b1
h1
l1
m1
m1 [Nm]
t1
b2
h2
l2
m2
d3
l3
E 2600/ 60
60
30
30
130
9
32
14
20
M8
35
12
17
5.9
90
M8x14
G 3/8''
114
E 2600/ 80
80
42
30
142
11
42
15
20
M10
69
15
20
7.5
100
M8x14
G 3/8''
126
E 2600/100
100
53
35
158
11
56
16
25
M12
120
18
22
8.7
110
M10x18
G 1/2''
140

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.